|
|
|
ABL6AM02
Phaseo - platine pour montage rail DIN symétrique - pour transformateur tension
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Phaseo
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Plaque de montage sur rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Quantité du lot
|
Lot de 5
|
Complémentaires
Accessoires / Pièces détachées
|
Transformateur: ABL6TS , puissance nominale: 63 VA
|
Montage du produit
|
RailDIN symétrique 35 mm
|
Hauteur
|
78 mm
|
Largeur
|
74 mm
|
Poids du produit
|
0,055 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
68,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
48
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,546 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|