|
|
|
ABL6TS04J
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x12V - 40VA
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 31, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon Transformer Optimized
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de sécurité et d'isolement
|
Puissance nominale en VA
|
40 VA
|
Tension d'entrée
|
230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
400 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
|
Tension de sortie
|
12 V CA
|
Enroulement secondaire
|
Unique
|
Couvercle de protection
|
Sans
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
360...440 V
207...253 V
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Tolérance de la tension d'entrée
|
+/- 15 V
|
Rendement
|
81 %
|
Puissance dissipée en W
|
9,4 W
|
Surtension durable en sortie
|
14 % (pas de charge, sous tension)
|
Chute de tension max à charge nominale
|
0 %
|
Pertes à vide (sans tolérance)
|
4,4 W
|
Tension de court-circuit
|
12,13 %
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre la surtension, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre les courts-circuits, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 5 x 4 mm² AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 4 mm² AWG 11
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 4 mm² AWG 11
|
Marquage
|
CE
|
Mode de fixation
|
Par 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: horizontale
Par 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
Par clips (avec platine de montage) sur rail DIN symétrique 35 mm
Par 4 vis (diamètre: 4,8 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe B
|
Largeur
|
78,0 mm
|
Hauteur
|
70,0 mm
|
Profondeur
|
91,0 mm
|
Poids du produit
|
1,10 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UR
EAC
DNV-GL
|
Normes
|
UL 506
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à EN 62041
Sécurité se conformer à EN 61558-1
Sécurité se conformer à EN 61558-2-6
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
2000 V entre enroulement et terre
4000 V entre primaire et secondaire
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,318 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,865 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|