|
|
|
ABL8FEQ24200
Phaseo - alimentation filtrée et rectifiée - mono/biphasé - 400Vca - 24V - 20A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 31, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon Rectified
|
Type de produit ou équipement
|
Alimentation puissance
|
Type d'alimentation
|
Rectifié et filtré
|
Puissance nominale en W
|
480 W
|
Tension d'entrée nominale
|
230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
400 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
|
Tension de sortie
|
24 V CC
|
Courant de sortie module d'alimentation
|
20 A
|
Filtre anti-harmoniques
|
Courants harmoniques basse fréquences
|
Certifications du produit
|
UL 508
cULus
KC
EAC
|
Complémentaires
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Limites de la tension d'entrée
|
360...440 V
207...253 V
|
Facteur de puissance
|
0,671 à 400 V
0,698 à 230 V
|
Rendement
|
80 %
|
Puissance dissipée en W
|
96 W
|
Couplage de sortie
|
Séries
Parallèle
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surtension, protection technologique: limiteur de crête 2 J
Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique: fusible externe, 25 A
|
Temps de retenue
|
10 ms
|
Etat LED
|
1 LED (vert) tension de sortie
1 LED (orange) tension d'entrée
|
Ondulation résiduelle
|
<= 1200 MV
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 5 x 2,5 à 5 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 2,5 à 1 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 4 x 4 mm² AWG 11
|
Profondeur
|
217,0 mm
|
Hauteur
|
128,0 mm
|
Largeur
|
174,0 mm
|
Poids du produit
|
13,32 kg
|
Code de compatibilité
|
ABL8F
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation ou eau d'égouttage
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Classe de sécurité
|
Classe I se conformer à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
2000 V entre entrée et masse
4600 V entre entrée et sortie
500 V entre sortie et masse
|
Autre caractéristique environnementale
|
CEM se conformer à CEI 62041
Sécurité se conformer à EN/CEI 61558-2-6
Sécurité se conformer à UL 508
Sécurité se conformer à UL 60950-1
CEM se conformer à EN/CEI 61000-3-2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
34,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
14,320 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
65,780 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|