|
|
|
ABR1E118B
Zelio - module d'interface d'entrée - 17,5mm - électroméca. - 24Vca/cc - 1F
|
|
|
AUJOURD'HUI FÉVR. 26, 2021
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2020
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2021
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Interface pour signaux numériques
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'interface d'entrée électromécanique
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Tension et type de circuit de commande
|
24 V
|
Type de circuit de commande
|
CA/CC
|
Fréquence circuit de commande
|
50/60 Hz
|
Dimension du pas en largeur
|
17,5 mm
|
[Ie] courant assigné d'emploi maximal
|
55 mA CA
62 mA CC
|
Protection inversion de polarité
|
Avec
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A fusible externe gF (Ik <= 2,5 kA CA et Ik <= 100 A CC)
16 A fusible externe gG (Ik <= 2,5 kA CA et Ik <= 100 A CC)
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2 A se conformer à IEC 60947-1
|
Signalisation locale
|
Indicateur mécanique vert pour position de contacts et 1 état de signal de commande de DEL verte
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
30 V seuil d’alimentation: 16,5 V
|
Couleur du boitier
|
Gris
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Tension de retombée
|
3,8 V
|
Courant de maintien minimum
|
4,9 mA CC
5,2 mA CA
|
Puissance dissipée maximale en W
|
1,5 W
|
Tension de coupure maximale
|
125 V CC
252 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 125 V CC se conformer à IEC 60947-5-1
<= 230 V CA se conformer à IEC 60947-5-1
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1 A AC-13 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
1 A AC-14 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
1 A AC-15 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
1 A DC-13 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
2 A AC-12 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
2 A DC-12 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
|
Courant commuté minimum
|
3 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Fiabilité électrique
|
<= 0,00000001
|
Temps de fonctionnement
|
<= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "O"
<= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
<= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "O"
<= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 3 ms
|
Taux de disponibilité en Hz
|
6 Hz sans charge
0,5 Hz au courant nominal
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
[Ui] tension d'isolement
|
250 V se conformer à IEC 60947-1
250 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Tenue au feu
|
V0 se conformer à UL 94
|
Section de câble
|
0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
0,27…2,5 mm², 2 fils rigide
0,27…4 mm², 1 fil rigide
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Catégorie d'installation
|
II se conformer à IEC 60947-1
|
Support de montage
|
Profilé asymétrique
Rail combiné
Rail DIN symétrique
|
Poids du produit
|
0,095 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
8 ms
|
Tenue diélectrique
|
1500 V entre contacts indépendants
2500 V entre interface câblée et terre
4000 V entre circuit de bobinage et circuits de contact
|
Normes
|
IEC 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CSA
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 ms se conformer à IEC 255-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux transitoires rapides sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires rapides sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C avec Un
-5…40 °C exploitation libre
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 3000 m
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à IEC 60947-5-1
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
0,096 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,200 dm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,750 dm
|
Longueur de l'emballage 1
|
0,700 dm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|