|
|
|
ABR1S118B
Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - électroméca. - 24Vca/cc - 1F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2021
|
|
Fin des services standard OCT. 01, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interface pour signaux numériques
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'interface de sortie électromécanique
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Tension et type de circuit de commande
|
24 V
|
Type de circuit de commande
|
CA/CC
|
Fréquence circuit de commande
|
50/60 Hz
|
Dimension du pas en largeur
|
17,5 mm
|
[Ie] courant assigné d'emploi maximal
|
62 mA cc
55 mA CA
|
Protection inversion de polarité
|
Avec
|
Protection contre les courts-circuits
|
16 A fusible externe gF (Ik <= 2,5 kA CA et Ik <= 100 A CC)
16 A fusible externe gG (Ik <= 2,5 kA CA et Ik <= 100 A CC)
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
12 A se conformer à CEI 60947-1
|
Signalisation locale
|
Indicateur mécanique vert pour position de contacts et 1 état de signal de commande de DEL verte
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
30 V seuil d’alimentation: 16,5 V
|
Tension de coupure maximale
|
125 V CC
|
Couleur du boitier
|
Gris
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Tension de retombée
|
3,8 V
|
Courant de maintien minimum
|
4,9 mA cc
5,2 mA CA
|
Puissance dissipée maximale en W
|
1,5 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 125 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
<= 230 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1 A AC-13 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1 A AC-14 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1 A AC-15 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1 A DC-13 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
4 A AC-12 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
5 A DC-12 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
|
Courant commuté minimum
|
3 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Fiabilité électrique
|
<= 0,00000001
|
Temps de fonctionnement
|
<= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "O"
<= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
<= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "O"
<= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 3 ms
|
Taux de disponibilité en Hz
|
6 Hz sans charge
0,5 Hz au courant nominal
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
250 V se conformer à VDE 0110 gr C
|
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Section de câble
|
0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
0,27…2,5 mm², 2 fils rigide
0,27…4 mm², 1 fil rigide
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Catégorie d'installation
|
II se conformer à CEI 60947-1
|
Support de montage
|
Profilé asymétrique
Rail combiné
Rail DIN symétrique
|
Poids du produit
|
0,095 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
8 ms
|
Tenue diélectrique
|
1500 V pendant 1 minute entre des contacts indépendants
2500 V pendant 1 minute entre l'interface câblée et la terre
4000 V pendant 1 minute entre le circuit de bobine et les circuits de contact
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
BV
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 ms se conformer à IEC 255-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux transitoires rapides sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires rapides sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C avec Un
-5…40 °C exploitation libre
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 3000 m
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
92 g
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|