|
|
|
ABR2S112B
Zelio - module d'interface de sortie - 9,5mm - électromécanique - 24Vcc - 1F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2021
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interface pour signaux numériques
|
Type de produit ou équipement
|
Module sorties électromécaniques étroites
|
Description des contacts
|
1 "F"
|
Tension et type de circuit de commande
|
24 V
|
Type de circuit de commande
|
Cc
|
Dimension du pas en largeur
|
12 mm
|
[In] courant assigné d'emploi maximal
|
28 mA
|
Protection inversion de polarité
|
Avec
|
Protection contre les courts-circuits
|
6,3 A fusible externe à fusion rapide (Ik <= 1 kA CA et Ik <= 100 A CC)
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A se conformer à CEI 60947-1
|
Signalisation locale
|
Pourétat du signal de contrôle DEL verte
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
28,8 V seuil d’alimentation: 16,9 V
|
Raccordement
|
Borniers à vis-étrier
|
Tension de retombée
|
3,8 V
|
Courant de maintien
|
2 mA
|
Puissance dissipée en W
|
0,64 W
|
Tension de coupure maximale
|
150 V CC
250 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 120 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
<= 230 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1 A AC-14 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1 A AC-15 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
3 A AC-12 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A DC-13 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1,7 A DC-12 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
5 V
|
Fiabilité électrique
|
<= 0,00000001
|
Temps de fonctionnement
|
<= 10 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" CC
<= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F" CC
|
Durée des rebonds de contact
|
<= 5 ms
|
Taux de disponibilité en Hz
|
10 Hz sans charge
0,5 Hz au courant nominal
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à CEI 60947-1
|
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Section de câble
|
0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
0,27…4 mm², 1 fil rigide
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Catégorie d'installation
|
II se conformer à CEI 60947-1
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
Rail combiné
Profilé asymétrique
|
Poids du produit
|
0,041 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
1 ms
|
Tenue diélectrique
|
1000 V pendant 1 minute entre des contacts ouverts
2500 V pendant 1 minute entre l'interface câblée et la terre
4000 V pendant 1 minute entre le circuit de bobine et les circuits de contact
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
DNV
UL
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité de champ électromagnétique: niveau 3 11 V/m entre 27…1000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 60947-1
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C avec Us
-25…70 °C avec Us et un espace de 8 mm entre ABR2S1…
-5…40 °C exploitation libre
-5…55 °C de 0.85…1.1 Us
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 3000 m
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60947-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
48 g
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|