Schneider-Electric Sonepar
 
ABS2EC01EB image- sonepar-france
ABS2EC01EB
Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - statique - 24Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interface pour signaux numériques
Type de produit ou équipement Module d'interface d'entrée statique mince
Description des contacts 1 "O"
Tension et type de circuit de commande 24 V
Type de circuit de commande Cc
[In] courant assigné d'emploi maximal 12 mA
Protection inversion de polarité Télécommande: interne
Circuit de sortie: interne
Protection contre les courts-circuits 0,25 A fusible externe à fusion rapide (Ik <= 100 A CC)
Signalisation locale Pourétat du signal de contrôle 1 LED
Vente par quantité indivisible 5
Dimension du pas en largeur 9,5 mm
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande 28,8 V
Tension état 1 garanti 16,9 V
Etat actuel 1 garanti 7,7 mA
Tension état 0 garanti 5,6 V
Etat actuel 0 garanti 2 mA
Tension assignée de service (Us) 5...48 V
Type de circuit de sortie CC
Limites de la tension assignée d'emploi 2...60 V
Courant commuté maximum 50 mA
Courant commuté minimum 1 mA
Courant résiduel 0,1 mA à phase 0
Tension de retombée 1 V à phase 1
Temps de réponse <= 0,05 ms de l'état 0 à l'état 1, Ue <= 30 V et Ie >= 5 mA
<= 0,4 ms de l'état 1 à l'état 0, Ue <= 30 V et Ie >= 5 mA
Fréquence de commutation <= 1000 Hz 50 % Ue <= 30 V et Ie >= 5 mA
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à CEI 60947-1
Raccordement Borniers à vis-étrier
Tenue à la flamme V0 se conformer à UL 94
Section de câble 0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
0,27…4 mm², 1 fil rigide
Position de montage Toutes positions
Catégorie d'installation II se conformer à CEI 60947-1
Support de montage Rail DIN symétrique
Profilé asymétrique
Rail combiné
Poids du produit 0,029 kg
Environnement
Tenue diélectrique 2500 V entre l'interface câblée et la terre pendant 1 minute
4000 V entre les E/S pendant 1 minute
Normes CEI 60947-5-1
Certifications du produit DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
UL
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Traitement de protection TC
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité de champ électromagnétique: niveau 3 11 V/m entre 27…1000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 60947-1
Température de fonctionnement -25…70 °C avec Us
-5…55 °C exploitation libre
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Altitude de fonctionnement <= 300 m
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 60947-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 11,1 cm
Poids de l'emballage 1 36 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois