|
|
|
ABS2SC02EB
Zelio - module d'interface de sortie - 17,5mm - statique - 24..48Vcc - 3A
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Interface pour signaux numériques
|
Type de produit ou équipement
|
Module sorties statiques étroites
|
Description des contacts
|
1 "O"
|
Tension et type de circuit de commande
|
24 V
|
Type de circuit de commande
|
Cc
|
[In] courant assigné d'emploi maximal
|
0,012 mA
|
Protection inversion de polarité
|
Télécommande: interne
Circuit de sortie: interne
|
Protection contre les courts-circuits
|
3,15 A fusible externe à fusion rapide (Ik <= 1 kA CA et Ik <= 100 A CC)
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
3 A à 40 °C
|
Signalisation locale
|
Indicateur mécanique vert pour position de contacts et 1 état de signal de commande de DEL verte
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Dimension du pas en largeur
|
17,5 mm
|
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande
|
28,8 V
|
Tension état 1 garanti
|
16,9 V
|
Etat actuel 1 garanti
|
7,7 mA
|
Tension état 0 garanti
|
5,6 V
|
Etat actuel 0 garanti
|
2 mA
|
Tension assignée de service (Us)
|
5...48 V
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Limites de la tension assignée d'emploi
|
<= 57,6 V
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2,2 A DC-12 position verticale, produit en contact se conformer à CEI 60947-5-1
2,2 A DC-13 position verticale, produit en contact se conformer à CEI 60947-5-1
2,5 A DC-12 position verticale, produit séparé se conformer à CEI 60947-5-1
2,5 A DC-13 position verticale, produit séparé se conformer à CEI 60947-5-1
0,6 A DC-14 position verticale, produit séparé se conformer à CEI 60947-5-1
0,6 A DC-14 position verticale, produit en contact se conformer à CEI 60947-5-1
|
Courant commuté minimum
|
1 mA
|
Courant résiduel maximal
|
1 mA
|
Tension de retombée
|
1,5 V
|
Temps de réponse
|
<= 0,05 ms de phase 0 à phase 1
<= 0,6 ms de phase 1 à phase 0
|
Fréquence de commutation
|
<= 3 Hz DC-14 module seul cycle de charge: 40 %
<= 6 Hz DC-13 module seul cycle de charge: 40 %
<= 700 Hz sur charge à forte résistance cycle de charge: 50 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à CEI 60947-1
|
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Section de câble
|
0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout borniers à vis-étrier
0,27…4 mm², 1 fil rigide
0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Catégorie d'installation
|
II se conformer à CEI 60947-1
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique
Profilé asymétrique
Rail combiné
|
Poids du produit
|
0,43 kg
|
Environnement
Tenue diélectrique
|
2500 V entre l'interface câblée et la terre pendant 1 minute
4000 V entre les E/S pendant 1 minute
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
DNV
CSA
BV
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TC
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité de champ électromagnétique: niveau 3 11 V/m entre 27…1000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité des transitoires rapides: niveau 3 sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 60947-1
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C avec Us
-5…55 °C exploitation libre
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 3000 m
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60947-1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
40 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|