Schneider-Electric Sonepar
 
ABS7EC3F2 image- sonepar-france
ABS7EC3F2
Telefast - Rel.st.ent.110 127v dc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement Relais statique embrochable
Type de relais Relais d'entrée
Quantité minimum de commande Lot de 4
Complémentaires
Temps de réponse <= 0,05 ms de l'état 0 à l'état 1
<= 0,4 ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur 12 mm
Accessoires associés ABE7P16F312
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
Tension d'entrée logique 115...127 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie logique 5…24 V CC
Poids du produit 0,014 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,9 cm
Largeur de l'emballage 1 3,2 cm
Longueur de l'emballage 1 4,6 cm
Poids de l'emballage 1 9 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 5,4 cm
Largeur de l'emballage 2 5,3 cm
Longueur de l'emballage 2 6,7 cm
Poids de l'emballage 2 47 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 64
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 943 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois