|
|
|
ABT7ESM032B
Phaseo - transformateur de tension - 230V - 1x24V - 320VA
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation MAI 31, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon Transformer Economic
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de sécurité et d'isolement
|
Puissance nominale en VA
|
320 VA
|
Tension d'entrée
|
230 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
230 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
|
Tension de sortie
|
24 V CA
|
Enroulement secondaire
|
Unique
|
Couvercle de protection
|
Sans
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Complémentaires
Limites de la tension d'entrée
|
207...253 V
|
Limites de fréquence réseau
|
47…63 Hz
|
Tolérance de la tension d'entrée
|
+/- 15 V
|
Rendement
|
89 %
|
Puissance dissipée en W
|
39,6 W
|
Variation de tension à la charge nominale
|
5,08 % à 230 V
|
Surtension durable en sortie
|
6.10% (pas de charge, sous tension)
|
Chute de tension max à charge nominale
|
6,5 %
|
Pertes à vide (sans tolérance)
|
16,7 W
|
Tension de court-circuit
|
6,20 %
|
Type de protection en sortie
|
Contre la surcharge, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre la surtension, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
Contre les courts-circuits, protection technologique : avec fusibles de protection supp ou disjoncteurs dans Sélection de protection
|
Mode de raccordement
|
Pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 4 x 2,5 à 4 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
Pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement : 1 x 2,5 à 1 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
Pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement : 2 x 2,5 à 2 x 4 mm² AWG 14 à AWG 11
|
Marquage
|
CE
|
Mode de fixation
|
Par 4 vis (diamètre: 5 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: horizontale
Par 4 vis (diamètre: 5 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
Par 4 vis (diamètre: 5 mm sur panneau horizontal avec réduction de charge à 90 %
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe B
|
Largeur
|
120,0 mm
|
Hauteur
|
93,0 mm
|
Profondeur
|
122,0 mm
|
Poids du produit
|
4,10 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
EAC
DNV-GL
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
CEM se conformer à EN 62041
Sécurité se conformer à EN 61558-1
Sécurité se conformer à EN 61558-2-6
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % opération en cours
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à VDE 0106-1
|
Tenue diélectrique
|
3200 V entre entrée et masse
3200 V entre sortie et masse
5100 V entre entrée et sortie
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
4,417 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
22
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
110,328 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|