|
|
|
ACTFMSPTKIT
Actassi - Hd kit plateau epissurage hd max 24fo
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Cassette jonction fibre optique
|
Couleur
|
Cassette: gris
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Actassi panneau fibre optique 19''
|
Destination du produit
|
Panneau à fibre optique vide
|
Composition de l'appareil
|
1 capot
1 cassette d'épissure
2 mécanisme
2 disque à câble
1 passe-câbles
1 presse-étoupe de câble
4 vis
4 écrou
30 tube de protection d'épissure thermorétrécissable
4 anneau
|
Nombre de ports
|
24
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
|
Type de montage
|
Par 2 vis avec panneau de raccordement fibre optique
Par rivet avec panneau de raccordement fibre optique à correction rapide
|
Longueur
|
155,2 mm
|
Hauteur
|
10 mm
|
Largeur
|
92,4 mm
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
258,0 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
39,7 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
59,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,988 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
432
|
Hauteur de l'emballage 3
|
102,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
132,356 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|