|
|
|
ACTFT1C1M45M10
Actassi FL-C - pigtail - OM4 - 50/125µm - conn SC - 1m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 12, 2023
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Queue de cochon fibre optique multimode
|
Couleur
|
Gaine: magenta
Boîtier SC: vert d'eau
Démarrage SC: vert d'eau
|
Conditionnement du câble
|
Rouleau de 1 m
|
Type d'emballage
|
Emballage plastique souple transparent
|
Complémentaires
Atténuation maximale
|
3,5 dB / 1 km à 850 nm
1,5 dB / 1 km à 1300 nm
|
Rayon de courbure
|
50 mm dynamique
30 mm statique
|
Perte d'insertion maximum
|
0,2 dB SC
|
Perte de rendement minimum
|
30 dB SC
|
Performance optique
|
OM4 50/125 µm
|
Diamètre fibre optique
|
900 µm
|
Mode d'échange
|
Simplex
|
Mode de transmission
|
Multimode
|
Nombre de fibres optiques
|
1
|
Diamètre extérieur du câble
|
0,9 mm +/- 0,2 mm
|
Matière
|
Céramique: ferrule SC
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Normes
|
Connecteur SC: TIA/EIA-604-3
Connecteur SC: CEI 61754-4 Ed.2
Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3
Fibre optique: ITU G.651.1
CEI 60754-1
CEI 60754-2
CEI 61034
Retardement de la flamme: CEI 60332-1
Retardement de combustion: CEI 60332-3C
Retardement de la flamme: UL 94 V0
Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OM4
Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type A1a.3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,28 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
18,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
200
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,08 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
7200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
102,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
176,76 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE