|
|
|
ACW21M129012
OsiSense ACW - pressostat - 7,6bar - écart réglable 2 seuils - 2OF
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Nom du capteur de pression
|
ACW
|
Type de capteur de pression
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Application spécifique du produit
|
Pour régulation entre 2 seuils
|
Type d'écart
|
Différentiel réglable
|
Type et composition des contacts
|
2 "O/F" simultané, à action brusque
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…13 mm se conformer à NF C 68-300
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
|
Matière en contact avec le fluide
|
Bronze phosphoreux
|
Pression nominale
|
7,6 bar
|
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
0,07…7,6 bar
|
Plage réglage d'un paramètre supérieur
|
0,97…10,4 bar
|
Actionneur de pression
|
Soufflets
|
Type de circuit électrique
|
Télécommande
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1…2 x 2,5 mm²
|
Fluide contrôlé
|
Air (-73…125 °C)
Huile hydraulique (-73…125 °C)
Fluide non-corrosif (-73…125 °C)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Matière du coffret
|
Alliage de zinc
|
Minimum différentiel possible à faible réglage
|
0,9 bar
|
Minimum différentiel possible à fort réglage
|
0,9 bar
|
Ecart maxi réalisable en bas de plage
|
2,8 bar
|
Ecart maxi réalisable en haut de plage
|
2,8 bar
|
Surpression admissible par cycle
|
17 bar
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Réglage
|
Externe
|
Affichage local
|
Sans
|
Description des bornes ISO n°1
|
(1-2)NC
(3-4)NO
|
Largeur
|
88 mm
|
Hauteur
|
167 mm
|
Profondeur
|
68 mm
|
Poids du produit
|
1,55 kg
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CE
|
Certifications du produit
|
reconnu UL
CSA
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-56…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,546 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|