Schneider-Electric Sonepar
 
ACW2M119012 image- sonepar-france
ACW2M119012
OsiSense XM général - Pressostat 0,07 a 7,6bars
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Nom du capteur de pression ACW
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Application spécifique du produit Pour régulation entre 2 seuils
Type d'écart Différentiel réglable
Type et composition des contacts 1 F/O à action brusque
Entrée de câble 1 entrée taraudée pour presse-étoupe M20 ISO
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Matière en contact avec le fluide Bronze phosphoreux
Pression nominale 21 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,7…21 bar
Plage réglage d'un paramètre supérieur 2,4…29,6 bar
Actionneur de pression Soufflets
Type de circuit électrique Télécommande
Complémentaires
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1…2 x 2,5 mm²
Fluide contrôlé Air (-73…125 °C)
Huile hydraulique (-73…125 °C)
Fluide non-corrosif (-73…125 °C)
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Matière du coffret Alliage de zinc
Minimum différentiel possible à faible réglage 1,7 bar
Minimum différentiel possible à fort réglage 1,7 bar
Ecart maxi réalisable en bas de plage 8,6 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage 8,6 bar
Surpression admissible par cycle 41 bar
Endurance mécanique 1000000 cycle
Réglage Externe
Affichage local Sans
Description des bornes ISO n°1 (3-4)NO
(1-2)NC
Largeur 88 mm
Hauteur 173 mm
Profondeur 68 mm
Poids du produit 2,1 kg
Environnement
Traitement de protection TC
Normes CE
CEI 60947-5-1
Certifications du produit reconnu UL
CSA
Degré de protection IP IP65 conforming to CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement -56…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,2 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 20,5 cm
Poids de l'emballage 1 1,714 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois