Schneider-Electric Sonepar
 
AK2BA162U image- sonepar-france
AK2BA162U
Spacial - Thalassa - Repartiteur 6x2,5mm2
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Type d'accessoires / pièces séparées Bloc de distribution
Destination annexe repérage Sortie de dérivation
Quantité du lot Lot de 10
Description des pôles 1P
Complémentaires
Type de borne Connecteurs à vis
Section de câble 0,34…2,5 mm²
Rigidité du câble Souple
Code couleur RAL 7032
Raccordement Avec embout de câble
Section de câble raccordement bas 4 mm²
Matière du coffret Polyamide 6.6
Tenue à la flamme VO
Couleur du boitier Gris
Marquage AB1-R
AB1-G
Type d'accessoire de marquage Repères clipsables
Matière Cuivre
Mode d'installation Pincé
Nombre de câbles 6
Nombre de connecteurs 6
Poids du produit 0,095 kg
[In] courant nominal 25 A
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V CSA CA
750 V se conformer à NF C 20-040 CA
Epaisseur 5 mm
6 mm
Couple de serrage 10 N.m
Environnement
Fréquence de vibration 10…55 Hz
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,000 cm
Largeur de l'emballage 1 13,000 cm
Longueur de l'emballage 1 15,800 cm
Poids de l'emballage 1 101,900 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 14,000 cm
Largeur de l'emballage 2 13,000 cm
Longueur de l'emballage 2 15,800 cm
Poids de l'emballage 2 1,026 kg
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,506 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois