|
|
|
AK2CD100
PanelSeT - Thalassa - COUVERCLE GOULOTTE DIN
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Couvercle
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Support de montage
|
Conduit de câble largeur= 100 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 8
|
Complémentaires
Couleur
|
Gris (RAL 7030)
|
Longueur
|
2000 mm
|
Largeur
|
100 mm
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Poids du produit
|
0,48 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Tenue à la flamme
|
V-0 se conformer à UL 94
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
|
Normes
|
DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
703,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
200,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,739 kg
|
Type d'emballage 3
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
320
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
200,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
239,960 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|