|
|
|
AK2GA615
PanelSeT - Thalassa - goulotte perforee sans couv - 2m - 144x60mm - bleu
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Conduit de câble
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Composition de l'appareil
|
Sans couvercle
|
Quantité du lot
|
Lot de 8
|
Complémentaires
Couleur
|
Bleu (RAL 5000)
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Hauteur
|
144 mm
|
Longueur
|
2000 mm
|
Largeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
1,7 kg
|
Nombre total de brins
|
550
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Tenue à la flamme
|
V-0 se conformer à UL 94
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
|
Normes
|
NF C 68-102
DIN 43659
VDE 0506
VDE 0660
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
27,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,555 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
64
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
202,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
118,3 kg
|
Type d'emballage 3
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
8
|
Hauteur de l'emballage 3
|
201,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
28,5 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
13,05 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|