|
|
|
AK5JB145
Linergy HK - barre de bus - 160A - L=560mm - pour AK5
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
HK
|
Type de produit ou équipement
|
Jeu de barres
|
Application
|
Distribution
|
Dérivations (18 mm)
|
24
|
Longueur de barre
|
560 mm
|
Largeur du coffret/armoire en mm
|
800 mm
|
Type de réseau
|
CA
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
160 A à 35 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V (branchement et débranchement à vide, avec l'alimentation activée) se conformer à CEI 60439-1
480 V (branchement et débranchement à vide, avec l'alimentation activée) se conformer à CSA
480 V (branchement et débranchement à vide, avec l'alimentation activée) se conformer à UL
600 V (branchement et débranchement, avec alimentation désactivée) se conformer à CSA
600 V (branchement et débranchement, avec alimentation désactivée) se conformer à UL
690 V (branchement et débranchement, avec alimentation désactivée) se conformer à CEI 60439-1
|
Nombre de conducteurs
|
4
|
Complémentaires
Largeur de barre
|
45 mm
|
Largeur
|
81 mm
|
Profondeur
|
82 mm
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V se conformer à CSA
600 V se conformer à UL
690 V se conformer à CEI 60439-1
|
Courant de crête
|
25 kA
|
I²t à l'enclenchement
|
10000000 A².s
|
Type de protection
|
Fusibles aM In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Fusibles gF In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Disjoncteur NS160H In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
Disjoncteur NS160H In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Mode de raccordement
|
Connecteur 2,5…70 mm² souple avec extrémité de câble
Connecteur 2,5…70 mm² rigide
|
Couple de serrage
|
10 N.m
|
Position de montage
|
Vertical montage utilisation de l'arrêt latéral AK5BT01 sur les platines de montage AK5PA
Horizontal montage
|
Tenue à la flamme
|
V0 se conformer à UL 94
|
Poids du produit
|
1,1 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60439
|
Certifications du produit
|
DNV
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Degré de protection IP
|
IPxx B se conformer à CEI 60529
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,700 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
74,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,428 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
43,800 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|