|
|
|
AK5PA211N3
Linergy HK - Platine bip n ph3 simple
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
HK
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Description des pôles
|
1P + N
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
25 A
|
I²t à l'enclenchement
|
200000 A².s
|
Nombre de câbles
|
2 câble(s) 4 mm² à 105 °C
|
Largeur
|
54 mm
|
Hauteur
|
105 mm
|
Profondeur
|
61 mm
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60439-1
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Poids du produit
|
0,135 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60439
|
Certifications du produit
|
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
DNV
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
208,0 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|