|
|
|
AK5PA2312
Linergy HK - Platine tri c double h190
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
HK
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Description des pôles
|
3P + Nc
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
25 A
|
I²t à l'enclenchement
|
200000 A².s
|
Nombre de câbles
|
1 câble(s) 1,5 mm²
3 câble(s) 4 mm² à 105 °C
|
Largeur
|
54 mm
|
Hauteur
|
190 mm
|
Profondeur
|
61 mm
|
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60439-1
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Poids du produit
|
0,23 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60439
|
Certifications du produit
|
UL
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
382,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,131 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|