|
|
|
AK5PA242
Linergy HK - Platine tri n double h190
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Nom du produit
|
HK
|
Type de produit ou équipement
|
Platine de montage
|
Description des pôles
|
3P + N
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
25 A
|
I²t à l'enclenchement
|
200000 A².s
|
Nombre de câbles
|
4 câble(s) 4 mm² à 105 °C
|
Largeur
|
54 mm
|
Hauteur
|
190 mm
|
Profondeur
|
61 mm
|
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement
|
690 V se conformer à IEC 60439-1
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Poids du produit
|
0,23 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 60439
|
Certifications du produit
|
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
385 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Poids de l'emballage 2
|
8,437 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|