Schneider-Electric Sonepar
 
ALB57284 image- sonepar-france
ALB57284
Odace - sortie de câble universelle - 32A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altira
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Couleur Blanc
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Courant assigné d'emploi 32 A
Mode de fixation Par griffes
Nombre de câbles 1 11…19 mm
Hauteur 101 mm
Largeur 101 mm
Compatibilité de gamme Ovalis
Altira
Odace
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Environnement
Degré de protection (IP) IP21
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,000 cm
Largeur de l'emballage 1 4,800 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 52,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 13,800 cm
Largeur de l'emballage 2 10,500 cm
Longueur de l'emballage 2 27,300 cm
Poids de l'emballage 2 620,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 140
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 9,448 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois