Schneider-Electric Sonepar
 
ALB57288P image- sonepar-france
ALB57288P
Appareillage - sortie de câble universelle 16-20A - 4 bornes - blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Complémentaires
Courant assigné d'emploi 16/20 A
Nombre de câbles 2 6…12 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 90 mm
Compatibilité de gamme Alréa
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 8,500 cm
Poids de l'emballage 1 68,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,200 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 21,500 cm
Poids de l'emballage 2 730,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 9,527 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois