Schneider-Electric Sonepar
 
ALB61197P image- sonepar-france
ALB61197P
Alréa, Interrupteur volets roulants, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Interrupteur pour volet roulant
Présentation du produit Mécanisme
Fonction interrupteur Volets roulants
Utilisation de l'interrupteur Volets roulants
Commande Enjoliveur
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Courant assigné d'emploi 10 A à 250 V CA
Mode de fixation Par vis
Raccordement Connexion rapide
Hauteur 62 mm
Largeur 62 mm
Profondeur 34 mm
Quantité du lot 1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 46,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,3 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 21,5 cm
Poids de l'emballage 2 466,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 3,271 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois