Schneider-Electric Sonepar
 
ALB61272P image- sonepar-france
ALB61272P
Alréa, prise de courant 2P + T, connexion à vis, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme
Configuration des pôles de la prise 2P+T avec obturateurs
Écart-type de sortie Français
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Courant assigné d'emploi 16 A à 250 V CA
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation Vis
Raccordement Bornes à vis
Hauteur 62 mm
Largeur 62 mm
Profondeur 35 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 6,500 cm
Longueur de l'emballage 1 6,500 cm
Poids de l'emballage 1 37,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,000 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 21,500 cm
Poids de l'emballage 2 430,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,974 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois