Schneider-Electric Sonepar
 
ALB61343P image- sonepar-france
ALB61343P
Alréa - prise RJ45 - simple - cat.5 UTP non blindée - mécanisme - blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Mécanisme
Type de prise informatique RJ45 - catégorie 5e UTP
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Nombre de prises d'alimentation 1
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 6,3 cm
Longueur de l'emballage 1 6,3 cm
Poids de l'emballage 1 26 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 9 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 21,5 cm
Poids de l'emballage 2 175 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 140
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 5,642 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois