Schneider-Electric Sonepar
 
ALB61348P image- sonepar-france
ALB61348P
Alréa, RJ45 Catégorie 6 STP, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Mécanisme
Type de prise informatique RJ45 - catégorie 6 STP
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Nombre de prises d'alimentation 1
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,2 cm
Poids de l'emballage 1 51 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 9,9 cm
Largeur de l'emballage 2 10,6 cm
Longueur de l'emballage 2 21,8 cm
Poids de l'emballage 2 300 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 140
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 9,138 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois