Schneider-Electric Sonepar
 
ALB61423 image- sonepar-france
ALB61423
Alréa - lampe néon de rechange - pour commande lumineuse - 12V - 0,4W
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Lampe
Tension assignée de service (Us) 12 V
Puissance dissipée en W 0,4 W
Complémentaires
Type de lampe Néon
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,3 cm
Largeur de l'emballage 1 1,2 cm
Longueur de l'emballage 1 1,3 cm
Poids de l'emballage 1 3 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 3 cm
Largeur de l'emballage 2 11,5 cm
Longueur de l'emballage 2 12,5 cm
Poids de l'emballage 2 38 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 200
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,215 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois