Schneider-Electric Sonepar
 
ALB61442P image- sonepar-france
ALB61442P
Alréa, Cadre saillie standard double, 62x124mm, profondeur 31mm, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 2 postes
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Hauteur 62 mm
Largeur 124 mm
Profondeur 34 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 7,000 cm
Longueur de l'emballage 1 12,500 cm
Poids de l'emballage 1 33,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 9,000 cm
Largeur de l'emballage 2 17,700 cm
Longueur de l'emballage 2 21,500 cm
Poids de l'emballage 2 227,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 3,531 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois