Schneider-Electric Sonepar
 
ALB62051P image- sonepar-france
ALB62051P
Alréa, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Produit complet
Fonction interrupteur Va-et-vient
Commande Enjoliveur
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Courant assigné d'emploi 10 A à 250 V CA
Mode de fixation Par vis
Raccordement Connexion rapide
Hauteur 62 mm
Largeur 62 mm
Profondeur 34 mm
Quantité du lot 1
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6,5 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 51,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,2 cm
Largeur de l'emballage 2 17,4 cm
Longueur de l'emballage 2 21,5 cm
Poids de l'emballage 2 582,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 7,838 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois