Schneider-Electric Sonepar
 
ALB62057P image- sonepar-france
ALB62057P
Alréa, Va-et-vient lumineux forte luminosité avec cadre saillie, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Commutateur avec lampe pilote
Présentation du produit Produit complet
Fonction interrupteur Va-et-vient
Commande Enjoliveur
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Voyant lumineux Indicateur néon ambré
Courant assigné d'emploi 10 A à 250 V CA
Mode de fixation Par vis
Raccordement Connexion rapide
Hauteur 62 mm
Largeur 62 mm
Profondeur 34 mm
Quantité du lot 1
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6,5 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 53,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,3 cm
Largeur de l'emballage 2 17,8 cm
Longueur de l'emballage 2 21,5 cm
Poids de l'emballage 2 604,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 4,132 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois