Schneider-Electric Sonepar
 
ALB62273P image- sonepar-france
ALB62273P
Alréa, prise de courant 2P + T connexion rapide, cadre saillie, blanc polaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Alréa
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Produit complet
Quantité du lot 1
Configuration des pôles de la prise 2P+T avec obturateurs
Écart-type de sortie Français
Nuance de la couleur Blanc polaire (RAL 9003)
Complémentaires
Montage du système d'installation En saillie
Courant assigné d'emploi 16 A à 250 V CA
Mode de fixation Vis
Raccordement Bornes sans vis
Hauteur 62 mm
Largeur 62 mm
Profondeur 35 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,400 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,800 cm
Poids de l'emballage 1 62,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,400 cm
Largeur de l'emballage 2 17,000 cm
Longueur de l'emballage 2 21,000 cm
Poids de l'emballage 2 689,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 9,018 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois