Schneider-Electric Sonepar
 
ALB68005 image- sonepar-france
ALB68005
Multifix DCL, fiche 2P+T 6A 250VCA pour connexion luminaire définitif
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Plus
Multifix Air
Type de produit ou équipement Fiche DCL
Quantité du lot Lot de 20
Complémentaires
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Courant nominal (In) 6 A
Matière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
Hauteur 36 mm
Largeur 17 mm
Profondeur 30,5 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 1,7 cm
Poids de l'emballage 1 8,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 9,9 cm
Largeur de l'emballage 2 10,0 cm
Longueur de l'emballage 2 10,0 cm
Poids de l'emballage 2 244,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 480
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 6,357 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois