|
|
|
ALB68011
Multifix DCL, douille de chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Multifix
|
Compatibilité de gamme
|
Multifix Plus
|
Type de produit ou équipement
|
Prise DCL d'éclairage
|
Equipement inclus
|
Fiche DCL
|
Quantité du lot
|
Lot de 20
|
Complémentaires
Culot de lampe
|
E27
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Courant nominal (In)
|
6 A
|
Matière
|
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
|
Raccordement
|
Bornes à vis
|
Hauteur
|
87 mm
|
Largeur
|
51 mm
|
Profondeur
|
38 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
41,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
17,600 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
21,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
887,000 g
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
4400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
105,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
208,020 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|