Schneider-Electric Sonepar
 
ALB69892 image- sonepar-france
ALB69892
Multifix - scie cloche pour cloisons sèches - Ø67mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Plus
Multifix Air
Type de produit ou équipement Scie-cloche avec ressort
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Destination du produit Matériau de la planche
Matière Acier
Nuance de la couleur Noir (RAL 9005)
Diamètre 67 mm
Hauteur 67 mm
Largeur 67 mm
Profondeur 100 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 11 cm
Poids de l'emballage 1 313 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 9,873 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 months