Schneider-Electric Sonepar
 
ALB70900 image- sonepar-france
ALB70900
Multifix - pâte pour tirage de câbles - flacon de 1kg
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Air
Multifix Plus
Type de produit ou équipement Lubrifiant
Quantité du lot Lot de 100
Complémentaires
Destination du produit Pour câble de traction
Hauteur 265 mm
Largeur 83 mm
Profondeur 83 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 26,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,300 cm
Longueur de l'emballage 1 8,300 cm
Poids de l'emballage 1 1,025 kg
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 28,000 cm
Largeur de l'emballage 2 26,000 cm
Longueur de l'emballage 2 35,000 cm
Poids de l'emballage 2 12,500 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 288
Hauteur de l'emballage 3 80,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 312,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois