Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71301 image- sonepar-france
ALB71301
Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - profondeur 40mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
Nuance de la couleur Bleu (RAL 5015)
Complémentaires
Nombre de postes 1 poste
Entrée de câble 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm
2 entrée défonçable diamètre : 25 mm
4 entrée défonçable diamètre : 20…25 mm
Distance entre supports 60 mm
Profondeur 40 mm
Environnement
Montage de l'appareil Encastré
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,900 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 33,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 18,500 cm
Largeur de l'emballage 2 38,000 cm
Longueur de l'emballage 2 20,500 cm
Poids de l'emballage 2 1,868 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 2500
Hauteur de l'emballage 3 120,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 103,700 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois