Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71303 image- sonepar-france
ALB71303
Modulo - boîte carrée à sceller - 2 postes - entraxe 57mm - profondeur 40mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
Nuance de la couleur Bleu (RAL 5015)
Complémentaires
Nombre de postes 2 postes
Entrée de câble 2 entrée défonçable diamètre : 20 mm
2 entrée défonçable diamètre : 25 mm
4 entrée défonçable diamètre : 20…25 mm
Entraxe 57 mm
Distance entre supports 60 mm
Profondeur 40 mm
Environnement
Montage de l'appareil Encastré
Position de montage Horizontal/vertical
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 7,000 cm
Longueur de l'emballage 1 12,500 cm
Poids de l'emballage 1 60,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 12,000 cm
Largeur de l'emballage 2 19,800 cm
Longueur de l'emballage 2 34,000 cm
Poids de l'emballage 2 714,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,438 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois