Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71304 image- sonepar-france
ALB71304
Modulo - boîte carrée de chambranle - 1 poste - P40mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Composition de l'appareil Encadrement
Nombre de postes 1 poste
Entrée de câble 2 entrée défonçable pour 25 mm
4 entrée défonçable pour 20…25 mm
2 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur Bleu
Distance entre supports 60 mm
Profondeur 40 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 10,500 cm
Longueur de l'emballage 1 12,500 cm
Poids de l'emballage 1 50,900 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 18,500 cm
Largeur de l'emballage 2 20,500 cm
Longueur de l'emballage 2 38,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,252 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 1000
Hauteur de l'emballage 3 120,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 74,600 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois