Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71360 image- sonepar-france
ALB71360
Modulo - boîte ronde à sceller - 1 poste - P30mm - entrée 7xØ20 + 1xØ16mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de postes 1 poste
Entrée de câble 1 entrée défonçable pour 16 mm
7 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur Bleu
Distance entre supports 60 mm
Diamètre 67 mm
Profondeur 30 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,000 cm
Largeur de l'emballage 1 6,500 cm
Longueur de l'emballage 1 6,500 cm
Poids de l'emballage 1 14,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 18,500 cm
Largeur de l'emballage 2 21,200 cm
Longueur de l'emballage 2 37,500 cm
Poids de l'emballage 2 838,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 150
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,860 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois