Schneider-Electric Sonepar
ALB71390 image- sonepar-france
ALB71390
Multifix, vis de fixation appareillage 3x30mm, sachet de 100, pièce de rechange
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
MAI 19, 2024
Fin de commercialisation
SEPT. 30, 2023
Principales
Gamme Multifix
Nom du produit Vis Multifix
Type de produit ou équipement Vis
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Nuance de la couleur Acier
Quantité du lot Lot de 100
Complémentaires
Compatibilité de gamme Multifix Prefal
Forme de la tête de vis Rond
Matière Acier
Diamètre 3 mm
Profondeur 30 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,3 cm
Largeur de l'emballage 1 6,6 cm
Longueur de l'emballage 1 14,2 cm
Poids de l'emballage 1 127,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 13,187 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois