Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71392 image- sonepar-france
ALB71392
Modulo, entretroise pour obtenir un entraxe 85 mm entre des boîtes carrées
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Éclisse de jonction
Application Connexion de deux boîtiers d'appareil
Complémentaires
Entraxe 85 mm
Nuance de la couleur Bleu
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,2 cm
Poids de l'emballage 1 14 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 14,7 cm
Largeur de l'emballage 2 23,8 cm
Longueur de l'emballage 2 26,7 cm
Poids de l'emballage 2 834 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 300
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 5,95 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois