Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71513 image- sonepar-france
ALB71513
Modulo - boîte passante pour montage boîte dos à dos - P27mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Éclisse de jonction
Application Connexion de deux boîtiers d'appareil
Complémentaires
Nuance de la couleur Bleu
Profondeur 27 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7 cm
Largeur de l'emballage 1 2,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7 cm
Poids de l'emballage 1 11 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 18,7 cm
Largeur de l'emballage 2 22,8 cm
Longueur de l'emballage 2 38 cm
Poids de l'emballage 2 700 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 150
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 2,928 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois