Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71606 image- sonepar-france
ALB71606
Modulo, boîte d'applique d. 40 mm p. 40 mm avec couvercle plein non affleurant
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Composition de l'appareil Capot
Nombre de postes 1 poste
Nuance de la couleur Bleu
Diamètre 40 mm
Profondeur 40 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 5,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 22,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 11,5 cm
Largeur de l'emballage 2 20,0 cm
Longueur de l'emballage 2 33,0 cm
Poids de l'emballage 2 339,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,556 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois