Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71610 image- sonepar-france
ALB71610
Multifix - boîte d'applique - Ø40mm - P40mm - couvercle plein non affleurant
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Gamme Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Présentation du produit Avec couvercle dépassant
Equipement inclus Couvercle dépassant
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Destination du produit Pour murs fins
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 entrée défonçable
Hauteur 43 mm
Largeur 43 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Normes CEI 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 20 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 11,7 cm
Largeur de l'emballage 2 20 cm
Longueur de l'emballage 2 33 cm
Poids de l'emballage 2 342 g
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 960
Hauteur de l'emballage 3 108 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 44,832 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois