Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71800 image- sonepar-france
ALB71800
Multifix DCL, connecteur + obturateur à clipser sur couvercle DCL
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Plus
Multifix Air
Type de produit ou équipement Sortie DCL IPX4
Equipement inclus Obturateur
Application Montage du couvercle
Quantité du lot Lot de 25
Complémentaires
Destination du produit Boîte
Matière PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
Raccordement Raccordement push-in
Hauteur 36 mm
Largeur 39 mm
Profondeur 25 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,6 cm
Largeur de l'emballage 1 2,5 cm
Longueur de l'emballage 1 3,7 cm
Poids de l'emballage 1 11,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 25
Hauteur de l'emballage 2 9,6 cm
Largeur de l'emballage 2 11,4 cm
Longueur de l'emballage 2 17,5 cm
Poids de l'emballage 2 342,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 800
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 11,71 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois