Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71807 image- sonepar-france
ALB71807
Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. affleurant, connecteur, douille, fiche
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Gamme Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Kit boîte d'encastrement
Présentation du produit Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Couvercle encastré
Prise d'éclairage avec douille E27
Prise DCL IPX4
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiène-styrène)
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 entrée défonçable
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Normes CEI 61995-1
CEI 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,800 cm
Largeur de l'emballage 1 21,000 cm
Longueur de l'emballage 1 19,000 cm
Poids de l'emballage 1 85,900 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,400 cm
Largeur de l'emballage 2 22,000 cm
Longueur de l'emballage 2 37,800 cm
Poids de l'emballage 2 1,010 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 600
Hauteur de l'emballage 3 105,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 72,600 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois