Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71820 image- sonepar-france
ALB71820
Multifix - couvercle carré plein - pour boîte Ø40mm - fixation avec 2 vis
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Plus
Type de produit ou équipement Couvercle dépassant
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Destination du produit Pour boîte unique
Forme Carré
Mode de fixation Vissé
Matière PS (polystyrène)
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Hauteur 100 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 4 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,3 cm
Largeur de l'emballage 1 10,0 cm
Longueur de l'emballage 1 10,0 cm
Poids de l'emballage 1 21,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 18,0 cm
Largeur de l'emballage 2 10,5 cm
Longueur de l'emballage 2 9,0 cm
Poids de l'emballage 2 258,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 1,838 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois