Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71821 image- sonepar-france
ALB71821
Modulo DCL, boîte d'applique d67 p40 avec couvercle affleurant, connect, douille
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Composition de l'appareil Prise d'éclairage avec douille E27
Fiche DCL
Capot
Nombre de postes 1 poste
Nuance de la couleur Bleu
Distance entre supports 60 mm
Diamètre 67 mm
Profondeur 40 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 16 cm
Poids de l'emballage 1 83 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 21 cm
Longueur de l'emballage 2 37,7 cm
Poids de l'emballage 2 965 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 3,71 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois