Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71830 image- sonepar-france
ALB71830
Modulo DCL, boîte de centre d67 avec couv. non affleurant, connecteur + douille
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Gamme Multifix
Nom du produit Multifix Modulo
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Complémentaires
Composition de l'appareil Crochet
Prise d'éclairage avec douille E27
Fiche DCL
Capot
Nuance de la couleur Bleu
Diamètre 67 mm
Profondeur 50 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,0 cm
Largeur de l'emballage 1 11,0 cm
Longueur de l'emballage 1 14,0 cm
Poids de l'emballage 1 106,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 21,0 cm
Longueur de l'emballage 2 38,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,2 kg
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 4,476 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois